Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.700.22 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | gris |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 3.6 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | POM |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | Color: Gris | Seguridad ESD: X | |
Serie: 8 | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | |
Serie: LPS | Color: Gris | Seguridad ESD: X | |
Serie: LPS | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Código arancelario
39269097