Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Marco señal A5
1 Film protector, transparente
1 Clip marco señal, transparente
Características
Número de artículo | 0.0.700.52 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | gris |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 78 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PC |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Formato: A5 | Color: Rojo | Ancho: 155 mm | Largo: 219 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A5 | Color: Verde | Ancho: 155 mm | Largo: 219 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A5 | Color: Amarillo | Ancho: 155 mm | Largo: 219 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A5 | Color: Gris | Ancho: 155 mm | Largo: 219 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A4 | Color: Rojo | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A4 | Color: Verde | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A4 | Color: Amarillo | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A4 | Color: Gris | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A4 | Color: Negro | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: ✓ | |
Formato: A3 | Color: Rojo | Ancho: 304 mm | Largo: 427 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A3 | Color: Verde | Ancho: 304 mm | Largo: 427 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A3 | Color: Amarillo | Ancho: 304 mm | Largo: 427 mm | Seguridad ESD: X | |
Formato: A3 | Color: Gris | Ancho: 304 mm | Largo: 427 mm | Seguridad ESD: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Código arancelario
39269097