item
Marco señal

Marco señal


Ver las 13 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Marco señal A3
1 Film protector, transparente
1 Clip marco señal, transparente

Características

Article number 0.0.700.60
Serie Bancos de trabajo
Características gris
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 213 g
Unidad de suministro 1 kit
Material PC

Descripción

¡Información clara a primera vista! Utilice el marco de señal de item en tres tamaños estándar para señalar áreas de almacenamiento, ofrecer información o mejorar los estándares de seguridad mostrando instrucciones.
El marco de señal está disponible en los tamaños A3, A4 y A5. La gama de colores disponibles posibilita la agrupación de las señales en varias categorías. El marco de señal A4 también está disponible en una versión con protección ESD de color negro.
Una capa antirreflejos protege sus señales impresas, nombres de departamentos, señales de advertencia, indicaciones, etc., y garantiza que sean visibles por ambos lados. Estos marcos estables se pueden montar de diferentes formas: pueden colgarse, apoyarse sobre su borde, fijarse en un lateral, colocarse en horizontal o vertical, conectarse formando un cubo, acoplarse a ranuras de la serie 8, montarse en tubos perfilados D30 o sujetarse en cajones de malla, rejas protectoras o bandejas portacables.
En definitiva, ofrecen una forma sencilla de garantizar una señalización clara que refleje su identidad corporativa.

Variantes

Sort by

Format:  A5 Colour:  Red Red Width:  155 mm Length:  219 mm ESD-safe:  X
Format:  A5 Colour:  Green Green Width:  155 mm Length:  219 mm ESD-safe:  X
Format:  A5 Colour:  Yellow Yellow Width:  155 mm Length:  219 mm ESD-safe:  X
Format:  A5 Colour:  Grey Grey Width:  155 mm Length:  219 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Red Red Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Green Green Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Yellow Yellow Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Grey Grey Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Black Black Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe: 
Format:  A3 Colour:  Red Red Width:  304 mm Length:  427 mm ESD-safe:  X
Format:  A3 Colour:  Green Green Width:  304 mm Length:  427 mm ESD-safe:  X
Format:  A3 Colour:  Yellow Yellow Width:  304 mm Length:  427 mm ESD-safe:  X
Format:  A3 Colour:  Grey Grey Width:  304 mm Length:  427 mm ESD-safe:  X

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Código arancelario
39269097