Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
Soporte universal D30/D6-3, POM ESD, negro
Clip de soporte para señal, POM ESD, negro
Características
Article number | 0.0.700.88 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 3.9 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Baureihe: 8 | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: LPS | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Baureihe: LPS | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Código arancelario
39269097