Gancho D30-36
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
Soporte universal D30/D6-3, POM, gris
Gancho de plástico, POM, gris
Características
Número de artículo | 0.0.701.05 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 3 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097
Gancho D30-36
Este artículo no se puede pedir directamente.