Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cajón S1 H70, St, pintado al polvo, gris
4 espaciadores, POM
4 tornillos para madera 5x60-TX25
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M4x6 (ULS)
2 tuercas hexagonales abovedadas DIN 917-M4
Notas sobre uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.701.28 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 0.5 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83024200