Brida 8 D30
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Parcialmente premontada
Placa D30 90°, St, zinc.
2 tornillos prisioneros DIN 913-M10x8, St, zinc.
3 tornillos Allen DIN 912-M8x16, St, zinc.
3 tuercas V 8 St M8, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.701.45 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 514 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Kształt konstrukcji: Kształt I | |
Kształt konstrukcji: Kształt L |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73079100
Brida 8 D30
Bajo petición