item
Kit de luminarias LED E

Kit de luminarias LED E

600 1,100
40 40
40 40

Ver las 3 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Luminaria LED E 40W
Transformador para LED 75 W 24 V

Características

Número de artículo 0.0.701.47
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 1.291 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

¡Que se haga la luz! El panel difusor y la cubierta de microprisma de las luminarias LED E proporcionan una iluminación uniforme y sin reflejos de más de 1000 Lux para las áreas de trabajo. Las duraderas luminarias LED cuentan con un mecanismo de giro continuo de 360° para garantizar que se puedan ajustar a la alineación ideal.
Las luminarias LED E están disponibles en longitudes de 600, 850 y 1100 mm. La carcasa ocupa poco espacio y cuenta con un interruptor de encendido/apagado y un cable de alimentación con un conector al sistema.
Estas luminarias ahorran energía y están disponibles en un kit con su transformador. También se pueden combinar por separado con divisores, atenuadores inalámbricos y otras luminarias del sistema de iluminación de item.
Distribución de la iluminancia [medida desde 900 mm]
Luminaria LED E 40W
1900 lux

Variantes

Ordenar por

Power:  40 Watt Edge length Y:  1100
Power:  30 Watt Edge length Y:  850
Power:  20 Watt Edge length Y:  600

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Código arancelario
85395200