Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.701.51 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2 g |
Unidad de suministro | 1 PU = 10 piezas. |
Material | St |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
231202XX
eCl@ss 4.1
23120201
eCl@ss 5.0
23120201
eCl@ss 5.1
23120201
UNSPSC 7.0
31162605
UNSPSC 9.0
31162605
eCl@ss 6.0.1
23120290
eCl@ss 7.1
23120290
eCl@ss 8.0
23120290
eCl@ss 11.0
23120290
Código arancelario
73262000