Datos técnicos
Volumen de suministro
2 columnas, aluminio, anodizado, natural, con cable de 1,7 m
Unidad de control con cable de alimentación de 3 m
Mandos manuales, 3 posiciones memorizables, medidor de altura digital con cable de 2 m
Tensión nominal: 230V~ 50/60 Hz
Fuerza total de elevación: 6000 N
Momento de flexión admisible:
Mbx estát. 1200 Nm, Mby estát. 450 Nm
Mby din. 550 Nm, Mby din. 200 Nm
Velocidad de elevación: máx. 9 mm/s
Ciclo de trabajo: 5 %
Rango de temperatura: -5 °C a 40 °C
Protección: IP30 (columnas, controles manuales), IP20 (unidad de control)
Conformidad: CE
Guía de instalación
Características
Número de artículo | 0.0.701.52 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 26.5 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
«Kit columnas de mesa 2 E HD ESD 230 V» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84289090