Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.701.80 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 222 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | Al |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
31271601
UNSPSC 9.0
31271601
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 11.0
21045190
Código arancelario
76169990