Gancho D30-36
This item is not directly orderable.
Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
Soporte universal D30/D6-3, POM ESD, negro
Gancho de plástico, POM ESD, negro
Características
Article number | 0.0.702.01 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 3 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097