Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
2 tapetas D30/D6, St, inoxidable
Casquillo D8/D6, Al
Rodamientos de bolas de ranuras profundas 628, St
2 jaulas de agujas axiales AXK1226, St
2 arandelas de empuje axiales AS1226, St
Características
Número de artículo | 0.0.702.10 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 45 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
Código arancelario
84833038