Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Soporte tablero mesa, St, aluminio blanco pintado al polvo similar al RAL 9006
Elementos de unión
Características
Article number | 0.0.703.60 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.2 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
22041430
eCl@ss 4.1
22041430
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900