Placa base - XMS - 90° redonda
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa, Al, aluminio blanco similar al RAL 9006
2 tornillos Allen DIN 912-M8x25, St, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912-M8x18, St, zinc.
4 arandelas DIN 433-8.4, St, zinc
2 tuercas V8 St M8, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.704.23 |
---|---|
Serie | serie X |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 810 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | Zamak |
Descripción
Variantes
Sort by
Dimension extérieure: 120x120 | Rayon extérieur: 40 mm | Dimension X: 40 mm | |
Dimension extérieure: 160x160 | Rayon extérieur: 80 mm | Dimension X: 40 mm | |
Dimension extérieure: 160x160 | Rayon extérieur: 40 mm | Dimension X: 40 mm | |
Dimension extérieure: 160x160 | Rayon extérieur: 40 mm | Dimension X: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990