Placa ranurada X 8 40 L, natural
0.0.705.30
400 3,000
400 2,000
* Información obligatoria
Este producto ya no está disponible.
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.705.30 |
---|---|
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Superficie | m = 35.6 kg/m2 |
Unidad de suministro | corte máx. 3000x1600 mm, a intervalos de 40 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76169990
Placa ranurada X 8 40 L, natural
0.0.705.30
400 3,000
400 2,000
* Información obligatoria
Este producto ya no está disponible.