Unidad lineal KGT 6 60 P20
0.0.706.00
1 2,600
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.706.00 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Momento de inercia, torsional | It = 1.23 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 28.09 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 43.46 cm4 |
Masa total | m = m1 + H * m2 |
Maximum operating load | Fx max = 1,000 N |
Maximum force in direction y | Fy max = 2,000 N |
Maximum force in direction z | Fz max = 2,000 N |
Peso | m = 3.253 kg |
Peso, espec. Longitud | m = 4.67 kg/m |
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) | mlz = 0 kg/m |
Eficiencia | . = 0.9 |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) | m1 = 3.253 kg |
Masa por mm de carrera | m2 = 4.24 g/mm |
Acelerada máx. | amax = 15 m/s2 |
Velocidad máx. | Vmax = 1 m/s |
Repetibilidad | . = 0,01 mm |
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm | J0 = 30.21 kg mm2 |
Mass moment of inertia per kg of payload | JN = 10.1 kg mm2/kg |
Mass moment of inertia per m of stroke | JH = 43.1 kg mm2/m |
Carrera máx. | Hmax = 2,600 mm |
max. drive torque | . = 3.7 Nm |
Maximum moment around the x axis | Mx max = 15 Nm |
Maximum moment around the y axis | My max = 120 Nm |
Maximum moment around the z axis | Mz max = 120 Nm |
Frictional moment | . = 0.2 Nm |
Rendimiento | smin = 26 mm |
Support width when Fy max. | . = 850 mm |
Support width when Fz max. | . = 650 mm |
Carrera | h = 20 mm/rev |
Rendimiento | η = 90 % |
Rendimiento | η = 90 |
Momento resistente, eje x | Wx = 8.19 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 14.44 cm3 |
Descripción
Cálculo de carga
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Código arancelario
84879090
Unidad lineal KGT 6 60 P20
0.0.706.00
1 2,600
* Información obligatoria