Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa carro transversal 6 60x60 Al
2 tapetas 6 60x12, PA-GF, gris
8 tornillos Allen DIN 912-M3x8, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.708.75 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 350 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Standard | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Standard | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KGT / Linearführung 6 60 | Schlittenform: Standard | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KGT / Linearführung 6 60 | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Adaptiv | Schlittenform: Kreuzschlitten |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76169990