Soporte línea de medición 8
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.709.91 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 115 g |
Unidad de suministro | 1 kit, 5 elementos |
Material | PA-GB |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Couleur: gris | Sécurité ESD: X |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
39269097
Soporte línea de medición 8
Bajo petición