Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Conector macho Mini-Fit de Molex, 8 polos
1 Conector hembra Mini-Fit de Molex, 8 polos
1 Cable PVC
Características
Número de artículo | 0.0.709.95 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 95 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27060106
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Código arancelario
85444290