Datos técnicos
Volumen de suministro
Imán 32x10x5, St, niquelado
Contrapieza del cierre magnético sk, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.710.66 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 160 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
85051110