Datos técnicos
Volumen de suministro
Escuadra, zamak, similar al RAL 9006 aluminio
Tetón, zamak, similar al RAL 9006 aluminio
Tuerca cuadrada DIN 562-M6, St, zinc.
Placa de retención, St
Características
Número de artículo | 0.0.007.18 |
---|---|
Serie | serie 12 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Rosca | M6 |
Peso | m = 120 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
79070000