Datos técnicos
Características
Número de artículo | 8.0.000.13 |
---|---|
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 1.31 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Diameter: ø 3.5 mm | Thread length: 6.5 | |
Diameter: ø 4.2 mm | Thread length: 9.5 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110112
UNSPSC 9.0
31161506
eCl@ss 7.1
23110112
eCl@ss 4.0
23110112
eCl@ss 4.1
23110112
eCl@ss 5.0
23110112
eCl@ss 5.1
23110112
UNSPSC 7.0
31161506
eCl@ss 6.0.1
23110112
eCl@ss 11.0
23110201
Código arancelario
73181595