item
Tornillos gota de sebo con collar

Tornillos gota de sebo con collar


Ver las 57 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 8.0.003.10
Características zincado
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 2.39 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material St

Variantes

Sort by

Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  6
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  8
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  10
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  12
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  14
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  16
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  18
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  20
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  22
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  25
Filettatura:  M4 Lunghezza filettatura:  30
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  8
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  10
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  12
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  14
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  16
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  18
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  20
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  22
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  25
Filettatura:  M5 Lunghezza filettatura:  30
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  10
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  12
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  14
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  16
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  18
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  20
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  22
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  25
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  30
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  35
Filettatura:  M6 Lunghezza filettatura:  40
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  10
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  12
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  14
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  16
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  18
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  20
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  22
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  25
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  30
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  35
Filettatura:  M8 Lunghezza filettatura:  40
Filettatura:  M10 Lunghezza filettatura:  16
Filettatura:  M10 Lunghezza filettatura:  20
Filettatura:  M10 Lunghezza filettatura:  25
Filettatura:  M10 Lunghezza filettatura:  30
Filettatura:  M10 Lunghezza filettatura:  35
Filettatura:  M10 Lunghezza filettatura:  40
Filettatura:  M10 Lunghezza filettatura:  50
Filettatura:  M10 Lunghezza filettatura:  60
Filettatura:  M12 Lunghezza filettatura:  20
Filettatura:  M12 Lunghezza filettatura:  25
Filettatura:  M12 Lunghezza filettatura:  30
Filettatura:  M12 Lunghezza filettatura:  40
Filettatura:  M12 Lunghezza filettatura:  50
Filettatura:  M12 Lunghezza filettatura:  60

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Código arancelario
73181568