Datos técnicos
Volumen de suministro
Jaula y tuerca, St
Características
Número de artículo | 8.0.004.02 |
---|---|
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = si |
Rosca | M10 |
Peso | m = 8 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Variantes
Ordenar por
Filetage: M5 | |
Filetage: M6 | |
Filetage: M10 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098