item
Tornillos Allen de cabeza baja

Tornillos Allen de cabeza baja


Ver las 100 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Clase de resistencia 10.9

Características

Número de artículo 8.0.004.12
Características zincado
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 4.01 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material St

Variantes

Ordenar por

Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  5 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  - Thread length:  10 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  12 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Black Black Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Black Black Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  10 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  12 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  10 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  12 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  22 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  65 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  10 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  12 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  22 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  28 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  55 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  70 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  80 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  100 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  140 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  70 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  80 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  100 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  70 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  80 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  100 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  140 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  70 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  80 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  100 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 6912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylindrical, flat
Standard:  DIN 6912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylindrical, flat

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Código arancelario
73181568