Datos técnicos
Volumen de suministro
Clase de resistencia 10.9
Características
Article number | 8.0.007.48 |
---|---|
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 2.7 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Variantes
Sort by
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 5.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 7.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 9.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 11.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 13.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 15.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 17.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 19.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 21.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 27.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 5.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 9.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 11.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 13.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 15.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 17.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 19.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 27.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 32.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 37.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 6.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 21.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 26.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 31.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 34.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 36.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 5.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 7.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 9.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 9.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 11.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 13.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 13.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 15.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 17.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45.6 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 19.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 24.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 29.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 34.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 39.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 44.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 13.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 15.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 23.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 28.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 33.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 38.5 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 43.5 | |
Norma: DIN 7982 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: alluminio brillante | Lunghezza filettatura: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M7,1 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 12.7 | |
Norma: DIN 7991 | Filettatura: M7,1 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12.7 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 11.0
23110101
Código arancelario
73181568