Datos técnicos
Volumen de suministro
Clase de resistencia 10.9
Características
Número de artículo | 8.0.007.70 |
---|---|
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 1.53 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Variantes
Ordenar por
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 5.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 7.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 9.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 11.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 13.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 15.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 17.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 19.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 21.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 27.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 5.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 9.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 11.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 13.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 15.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 17.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 19.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 22.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 27.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 32.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 37.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 6.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 6.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 21.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 26.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 31.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 34.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 36.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 5.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 7.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 9.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 9.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 11.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 13.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 13.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 15.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 17.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 19.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 24.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 29.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 34.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 39.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 44.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 13.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 15.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 23.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 28.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 33.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 38.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 43.5 | |
Norma: DIN 7982 | Gwint: St 3,9 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kolor: białe aluminium | Długość gwintu: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M7,1 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 12.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M7,1 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12.7 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 11.0
23110101
Código arancelario
73181568