Datos técnicos
Características
Número de artículo | 8.0.008.09 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 0.8 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Variantes
Ordenar por
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 5.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 7.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 9.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 11.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 13.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 15.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 17.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 19.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 21.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 27.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 5.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 7.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 7.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 9.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 11.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 13.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 15.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 17.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 19.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 22.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 27.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 32.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 37.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 6.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 6.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 8.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 10.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 21.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 26.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 31.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 34.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 36.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 5.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 7.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 9.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 9.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 11.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 13.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 13.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 15.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 17.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 45.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 10.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 19.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 24.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 29.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 34.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 39.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 44.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 13.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 15.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 23.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 28.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 33.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 38.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 43.5 | |
Estándar: DIN 7982 | Rosca: acer. 3,9 | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio blanco | Largo de rosca: 7.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M7,1 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 12.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M7,1 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12.7 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110112
eCl@ss 7.1
23110112
eCl@ss 4.0
23110112
eCl@ss 4.1
23110112
eCl@ss 5.0
23110112
eCl@ss 5.1
23110112
eCl@ss 6.0.1
23110112
UNSPSC 7.0
31161513
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 11.0
23110101
Código arancelario
73181499