Perfil posicionado 8
20 2,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.009.21 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 900 g |
Peso, espec. Longitud | m = 450 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Código arancelario
76042990
Perfil posicionado 8
20 2,000
Bajo petición
* Información obligatoria